- Tuotenumero:
- SK 3201.990
- Tuotekuvaus
- Asianmukaiseen vesiliitännän toteuttamiseen ja tilavuusvirran säätämiseen. Paineletkuja voi pidentää yksilöllisesti tarpeen mukaan.
- Materiaali
- Vettä johtavat osat EPDM/messinki
- Toimitus
- Letku veden paluuvirtaukselle
Letku veden virtaukselle sis. tasausventtiilin tilavuusvirran säätämiseen (asetusalue 3-12 l/min)
Kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 3 600 mm
- Vesiliitännät
- G ⅜" IG
- Sopii tilausnumerolle
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Mitat
- Pituus: 3.600 mm
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,24 kg
- Tullitariffinimike
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
SK Liitinsarja RTT LWWT L3600mm:lle