Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
9680227
- Tuotenumero:
- SV 9670.127
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko, saranointi oikealla, vasemmalta avoin
Katto
Takaseinä
Pohjalevy, kolmiosainen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
4 nostosilmukkaa
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 3X:ään asti, riippuen verhoilusta
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel