- Tuotenumero:
- SV 9640.232
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 1 354 mm²
- Pituus
- 651 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,882 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 7,882
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS virtakisko E-Cu P: 651 mm: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 1354 mm²