Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9640.251
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 1 354 mm²
- Pituus
- 799 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10,5 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 10,61
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569409
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV MAXI-PLS virtakisko 2000A 799mm