Urakappale Maxi-PLS-virtakiskoihin

Tuotenumero: SV 9640.970

Asennettavaksi sivulta Maxi-PLS-virtakiskoprofiiliin.

Tuotenumero:
SV 9640.970
Tuotekuvaus
Lattakuparikiskojen ja liitäntäkomponenttien kiinnittämiseen Maxi PLS -virtakiskoihin. Sivusta työnnettäväksi virtakiskoprofiiliin ja kierrepulttien kiinnittämiseksi.
Materiaali
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Pituus
20 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Mitat
Kierre: M8
Pakkausyksikkö
15 kpl
Paino/VE
0,27 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Maxi-pls urakappaleet M8 15kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)