Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9676.526
- Tuotekuvaus
- Kiinnityskulman liittämiseen virtakiskojärjestelmiin.
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Ohje
- Toimitukseen sisältyvät ruuvit on tarkoitettu kontaktikappaleiden kiinnitykseen virtakiskoihin
- Ruuvit kiinnityskulman kiinnittämiseen eivät sisälly toimitukseen.
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta + (osajohtimien määrä x 10)
- Ruuvien määrä / kulma: Kun osajohtimia on 2 johdinta kohden: 2 kpl ja kun osajohtimia on 3 tai 4 johdinta kohden: 4 kpl
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS
- Kiinnitysmitta
- 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,6 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,39
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Kontaktipala PLS 60 -laattakiskolle