- Tuotenumero:
- SV 9676.730
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohtimien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
- Materiaali
- Liittimet: Messinki, sinkitty
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
- Toimitus
- Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
- Asennusohje
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 95 ‐ 300 mm²
- Kiinnitysmitta
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,34 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Pyörökaapeleiden 95-300mm² liitin