- Tuotenumero:
- SV 9675.883
- Käyttöalueet
- Vaakasuuntaisten Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen katto-/pohja-alueella ja pystysuorien Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS 60
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
= 800 mm - Sopii virtakiskoille
- Leveys: 60, 50
Korkeus: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,3 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 4,37
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613