Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.194
- Tuotekuvaus
- Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.
- Materiaali
- PVC, 3 mm
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7004
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For side panel module height
- 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV FR Sivuseinälaippalevy