Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.405
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma kiinnitetään TS:n runkoon, sivuseinämoduuliin tai runkoprofiilin ja apurakenteen väliin. Valmiit asennusaukotukset mahdollistavat toimintalohkojakajien sisääntyöntämisen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For compartment depth
- 425 mm
- Pituus
- 427 mm
- Mitat
- Pituus: 427 mm
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Paino/VE
- 2,712 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Asennussarja tippusuojalle