Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.428
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma kiinnitetään sivuseinämoduuliin. Valmiit asennusaukotukset mahdollistavat toimintalohkojakajien sisääntyöntämisen. Ylempään tasoon voidaan kiinnittää tehokytkimen kannatinkisko.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For compartment depth
- 800 mm
- Pituus
- 752 mm
- Mitat
- Pituus: 752 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 2,692 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV As. kulma tehokytkimen kannatinkiskol