Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.483
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -osastoinnin.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,25 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- For compartment depth
- 400 mm
- Asennusohje
- Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
- Mitat
- Leveys: 706 mm
Syvyys: 370 mm - Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 9,92 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177704732
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojakaja 4kpl