Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.688
- Rakenne
- ilman läpivientiä
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään toimintalohkon sivuseinämoduuleihin, ns. erotusseiniin. Muodostaa asennuspinnan kytkentä- ja ohjauslaitteille. Yhdessä putoamissuojien ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen osastointi.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 800 mm
- Mitat
- Leveys: 702 mm
Korkeus: 793 mm - Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 13 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543980
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Osa-asennuslevy 800X800MM