Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- SV 9674.782
- Tuotekuvaus
- Kannatinkehyssarja DIN-kiskoasenteisten laitteiden (esim. MCB:t) asennukseen. Kannatinkiskojen kiinnitys tapahtuu kahdella asennuskulmalla toimintalohkon sivuseinämoduuleihin sisäiseen erotukseen. Peitelevy kiinnitetään kannatinkehykseen pyälletyillä ruuveilla. Yhdessä toimintalohkojakajien, osa-asennuslevyjen ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen sisäinen alijako.
- Materiaali
- Kannatinkehys: Teräslevy, sinkitty, 1,5 mm
Peitelevy: Teräslevy, maalattu, 1,5 mm - Toimitus
- Kannatinkiskot
2 asennuskulmaa
1 peitelevy aukotuksella
Sis. kiinnitystarvikkeet - Toimintalohkon korkeus
- 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Jakoyksiköiden määrä 17,5 mm
- 2 x 36
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,6 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Automaattisulakkeiden as.pohja 800x300mm