Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- SV 9675.230
- Rakenne
- Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse
- Tuotekuvaus
- Valmisteltu T-liitinsarjojen liitäntää varten.
- Materiaali
- E-Cu
- Pituus
- 1 350 mm
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10,7 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 10,89
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV RI4POWER kisko PLS1600