- Tuotenumero:
- SV 9341.140
- Tuotekuvaus
- Takaosan kosketussuojaukseen yhdistettäessä virtakiskot kaapista toiseen.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 100 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 800, 3-napainen
- Liitäntätapa
- Riviliitos kaapista kaappiin
- Mitat
- Pituus: 100 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 0,256 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Tuotekuvaus
-
RiLine60 kaukalopohjan välikpl 2kpl