- Tuotenumero:
- SV 9342.200
- Materiaali
- Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 65 A, NLRV/7
- Johtimien lähtö
- ylös
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
- Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 20 mm
Korkeus: 215 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,2 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,019
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177503595
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine liitäntäadapteri 63A