- Tuotenumero:
- SV 9342.410
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 100 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 100 A, NLRV/7
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- For universal switchgear application
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 72 mm
Korkeus: 210 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 10 ‐ 35 mm²
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 10 x 7,8 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,58 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,114
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine CB laiteadapteri 100A