- Tuotenumero:
- SV 9345.700
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntänauhat
Urakappaleet
- Nimellisvirta maks.
- 630 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- Johtimien lähtö
- ylös
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Ohje tilausnumerosta
- Käytettäessä kytkentälaitetta Siemens VL630 tarvitaan lisäksi pistokelista 9342.720
- Mitat
- Leveys: 140 mm
Korkeus: 345 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,77 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,44
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV CB laiteadapteri 630A, 690V