- Tuotenumero:
- SV 9345.730
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntänauhat
Urakappaleet
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 140 mm
Korkeus: 345 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,954 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,533
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV CB laiteadapteri 400A, 690V