- Tuotenumero:
- SV 9341.000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- Päälleasennettavuus
- Kyllä
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskoille
- PLS 800
- Sisäp. kiinnityksellä
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,364 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177502772
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- RiLine virtakiskopid. 800A PLS 4kpl