- Tuotenumero:
- SV 9341.050
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 14 kA – 600 V, pitimien etäisyys 150 mm, virtakiskot PLS 800
- 22 kA – 600 V, pitimien etäisyys 150 mm, virtakiskot PLS 800
- 50 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 800, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 50 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 800, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, pitimien etäisyys 200 mm, virtakiskot PLS 800, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot PLS 800, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
- Ohje tilausnumerosta
- UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa.
- UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
- Päälleasennettavuus
- Kyllä
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskoille
- PLS 800
- Sisäp. kiinnityksellä
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,368 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
RiLine virtakiskopid. 800A UL 4kpl