- Tuotenumero:
- SV 9342.004
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 1600, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
- Ohje tilausnumerosta
- UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa.
- UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
- Virtakiskopidinrakenne
- PLS 1600 PLUS
- Napojen määrä
- 4-nap.
- Sopii virtakiskoille
- PLS 1600
- Sisäp. kiinnityksellä
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 2,276 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
RiLine virtakiskopid.1600 PLS 4kpl