- Tuotenumero:
- SV 9320.070
- Tuotekuvaus
- Termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-erikoisvirtakiskoja kaapista kaappiin.
- Materiaali
- E-Cu
- Asennusohje
- Yhden tasausliittimen asennukseen tarvitaan kaksi kiskoliitintä.
- Ohje
- 30 K:n lämpötilannousu aiheuttaa virtakiskon pituuden kasvun noin 0,5 mm/m. Siksi on suositeltavaa käyttää tasausliitintä termiseen tasaukseen yli 3 600 mm:n virtakiskojaksoissa.
- Sopii virtakiskoille
- PLS 1600
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 1,9 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,6
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Tuotekuvaus
- Pls-laajennusosat 3kpl