Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9674.006
- Tuotekuvaus
- Järjestelmäkiinnike, jossa M5- ja M6-kierreporaukset 50 mm rasterijaolla RiLine60-päävirtakiskojärjestelmän asennukseen takaosaan. Ripustetaan TS:n runkoon.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Korkeus
- 362 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,85 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- As.levy pääsyöttökiskolle 600mm leveälle