- Tuotenumero:
- SV 3085.000
- Tuotekuvaus
- Kosketussuoja kiskojen ympärille. Yksittäisen kosketussuojan pituus 1000 mm.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Pituus
- 1 000 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskoille
- 40 – 60 x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 6,12 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- Kiskon suojaprof