- Tuotenumero:
- SV 3075.000
- Tuotekuvaus
- Sopii virtakiskopitimeen SV 3073.000 (40 x 10 mm) ja SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Materiaali
- Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Pakkausyksikkö
- 24 kpl
- Paino/VE
- 0,072 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- Välikappale kiskoille 40x10 24 kpl