- Tuotenumero:
- SV 9677.650
- Tuotekuvaus
- Peiteprofiilin vapaiden kontaktiaukkojen peittämiseen etupuolelta.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 67 mm - Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 0,057 kg
- Tullitariffinimike
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Tuotekuvaus
- SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm