- Tuotenumero:
- SV 9677.750
- Tuotekuvaus
- Esikytketty liitäntäsarja markkinoilla oleville tehokytkimille (MCCB). Sähköliitäntään kytkimen ja laiteadapterin välillä (3-nap.).
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.710
- 9677.715
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10,3 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 8,253
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV kiinnityssarja 9677710/715:lle