- Tuotenumero:
- SV 9677.070
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Toimintotapa
- Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
- Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
- NH-koko
- 00
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- ylös
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M8
- Installation type
- Liitinkiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Muunninasennukseen
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 676 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,02 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,072
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outet top, clamping attachment