- Tuotenumero:
- SV 9677.280
- Rakenne
- Kytkettävissä 3-napaisesti
- Toimintotapa
- Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
- Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
- NH-koko
- 2
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M12
- Installation type
- Ruuvikiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 941 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 6 ‐ 240 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 14,5 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 3,747
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177806795
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
SV NH slimline switch disconnector, size 2, 400 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment