- Tuotenumero:
- SV 9677.541
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmien kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä kytkentäkaappiin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 järjestelmäkiinnitystä (vasen/oikea)
2 asennuskehystä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Järjestelmäkiinnike (keskellä)
- Asennusohje
- Virtakiskojärjestelmän muuttuvaan syvyyssäätöön ohjauskaapissa tarvitaan lisäksi TS-järjestelmärunko 23 x 64 mm (sisemmälle asennustasolle). Valinta riippuu kaapin syvyydestä.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,54 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500