- Tuotenumero:
- SV 9614.100
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 12
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 25 A
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 7,5 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,3 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,041
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
Mini-pls laiteadapteri 25A