- Tuotenumero:
- SV 9616.000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 10
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 40 A
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 160 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 7,5 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,32 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,046
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
Laiteadapteri 40A 54mm awg10