- Tuotenumero:
- SV 9601.000
- Materiaali
- E-Cu
- Kiskovahvuus
- 3 mm
- Poikkipinta-ala
- 120 mm²
- Pituus
- 500 mm
- Mitat
- Pituus: 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 1,863 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,54
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Mini-pls erik.kiskot 500mm 3kpl