- Tuotenumero:
- SV 9603.000
- Materiaali
- E-Cu
- Kiskovahvuus
- 3 mm
- Poikkipinta-ala
- 120 mm²
- Pituus
- 1 100 mm
- Mitat
- Pituus: 1.100 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 4,068 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,18
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Mini-pls erik.kisko 1100mm 3kpl