- Tuotenumero:
- SV 9613.000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
Runko: RAL 9011
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 10 x 8 mm
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 160 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,45 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,081
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
Mini-pls liitäntäadapteri 63a