- Tuotenumero:
- SV 9629.100
- Tuotekuvaus
- NH-varoke-erottimen asennukseen, koko 000 (til.nro. 3431.000) Mini-PLS-kiskojärjestelmälle.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 9011
- Poikkipinta-ala
- 35 mm²
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,561 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,23
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- Kiskoadapteri