- Tuotenumero:
- SV 9630.000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 9011
Peitelevy: RAL 7035
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (sovitushylsy)
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Mitat
- Leveys: 38 mm
Korkeus: 160 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,35 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,11
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Tuotekuvaus
-
Ratsastaja-varoke mini-pls