- Tuotenumero:
- SV 9630.005
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 9011
Peitelevy: RAL 7035
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Jousiliitin
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Mitat
- Leveys: 39,5 mm
Korkeus: 189 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,374 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,11
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Tuotekuvaus
-
SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm