- Tuotenumero:
- SV 9341.110
- Tuotekuvaus
- Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Pituus
- 700 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 800, 3-napainen
- Mitat
- Pituus: 700 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,56 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177502802
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- RiLine kaukalopohjaprof. PLS 800A 2 kpl