- Tuotenumero:
- SV 9342.134
- Tuotekuvaus
- Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- For number of poles
- 4
- Pituus
- 1 100 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 1600, 4-napainen
- Mitat
- Pituus: 1.100 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- RiLine60 kaukalopohjaprof. 2kpl