- Tuotenumero:
- SV 9340.730
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 8
- Nimellisvirta maks.
- 40 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 130 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- TS 55D
- TS 55D-V
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- kannatinkehyksen tuki
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 55 mm
Korkeus: 272 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 2 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Kannatinkehys (L x K)
- 55 mm x 237 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,38 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,088
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177664258
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
OM adapteri 40A 690V AWG 8 5x208mm