- Tuotenumero:
- SV 9340.510
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Nimellisvirta maks.
- 32 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- TS 45C
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 208 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, joiden halkaisija on
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,24 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,027
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine OM laiteadapteri 32A