- Tuotenumero:
- SV 9341.830
- Käyttöalueet
- Voidaan käyttää varaosana tai valmiiden vaihtoryhmien kokoamiseen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 9005
- Adapterin leveydelle
- 55 mm
- Pituus
- 170 mm
- Ohje
- UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
- Mitat
- Pituus: 170 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,2 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221