- Tuotenumero:
- SV 9342.810
- Tuotekuvaus
- Kontaktorien luotettavaa kiinnitystä ja asemointia varten käynnistinyhdistelmissä. Helppo kiinnittää kannatinkehykseen. Pystysuora kohdistus tehdään yksilöllisesti PinBlockia siirtämällä.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 9005
- Kannatinkehyksen leveys
- 55 mm
- Ohje
- UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,04 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- RiLine PinBlock 55 mm leveä 5kpl