- Tuotenumero:
- SV 9342.870
- Rakenne
- TS 45D-V
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään adapterin runkoon ja kannatinkehykseen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Ohje
- UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
- Kannatinkisko TS xxD-V sopii vain rasterista riippumattomaan asennukseen kannatinkehykseen
- Mitat
- Leveys: 45 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,06 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Tuotekuvaus
- RiLine as.kiskot TS45B-V 5kpl
Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle
Tuotenumero: SV 9342.870
Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu rakenne.