- Tuotenumero:
- SV 9340.830
- Tuotekuvaus
- Valmiit kytkentäjohtimet enintään kahden kytkentälaitteen yksilölliseen kytkemiseen adapteria kohti.
- Materiaali
- PVC-eriste
Lämpötilankestävyys 105 °C asti
Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Pituus
- 140 mm
250 mm
- Ohje
- AWG = American Wire Gauges
- Mitat
- Pituus: 140 mm, 250 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 0,252 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,02
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
Tuplakaapelisarja OM-adapterille AWG 8