- Tuotenumero:
- SV 3032.000
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmien toteuttamiseen halutuilla kiskoetäisyyksillä sekä PE- tai PEN-kiskojen asennukseen.
- Materiaali
- Duroplastinen polyesteri (UP-hartsi)
- Mitat
- Kierre: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 1,098 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Tuotekuvaus
- Tukieristin 50mm 6 kpl