- Tuotenumero:
- SV 3526.000
- Materiaali
- E-Cu
- Kiskovahvuus
- 5 mm
- Poikkipinta-ala
- 300 mm²
- Pituus
- 1 095 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Virtakiskotyyppi
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 800
- Mitat
- Pituus: 1.095 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 8,52 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,84
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Pls-kuparikisko 1095mm 800A 3k